Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
6
饰品
18
Artikelnummer: 17 06 308 1005
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 1,Tube
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 1,Tube

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
Indrukafsluiting
Nominale stroom: ‌1 A
Contacten: 308
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 17 06 308 1005
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 1,Tube
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
6
饰品
18
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-bus® HM
  • Identificatie Type monoblok 47
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode Indrukafsluiting
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 308
  • Contactconfiguratie CT / S / S / S / S / S / CT
  • Toepassingsgebied CompactPCI AB vriendelijk Posities P4 en P5
  • Pakketinhoud Buis
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 7
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Datasnelheid ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 231 N
  • Uittrekkracht ≥ 46,2 N
  • Prestatieniveau 1
  • Testspanning Ur.m.s. 0,75 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,4 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Kleur (insteekstuk) Beige
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 58,2 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140121249
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare