配套产品
配套产品
Tools
1
アクセサリ
6
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
型号: 09 45 453 1101
har-button ring illumination
har-button ring illumination

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
按钮
带环形照明
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
この商品には、追加のコンタクトブロック、モジュールホルダー、保護キャップが必要です。これらは「適合製品」でお選びください。
型号: 09 45 453 1101
har-button ring illumination
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
6
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
产品详情
名称
  • カテゴリ 操作用インターフェイス
  • 製品シリーズ har-button
  • エレメント 押ボタン
  • 仕様 リングライト付き
バージョン
  • 取付穴の直径 22.3 mm
技術的特性
  • アクチュエーターパス 6 mm
  • 過電圧カテゴリ III (低電圧による保護)
  • 締付けトルク 1.5 ... ‌2.2 Nm 固定ナット
  • 使用温度範囲 -25 ... +70 °C
  • 保管温度 -40 ... +80 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • パネル板厚 1 ... ‌7 mm
材質
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85365080
  • GTIN 5713140449084
  • eCl@ss 27,371,210.00
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较