Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
33 15 244 1000 044
型号: 33 15 244 1000 044
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 244 1000 044
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=100mm
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
1. csatlakozó
har-flex IDC fem w/st-rel 40pos PL1
2. csatlakozó
har-flex IDC fem w/st-rel 40pos PL1
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
har
-flex
®
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
har
-flex
®
Anya csatlakozó
Törésgátlóval
2. csatlakozó
har
-flex
®
Anya csatlakozó
Törésgátlóval
Különböző csatlakozóirány
Kábeltípus
Rézkábel (lapos)
Verzió
Kábelhossz
0,1 m
Kábel erek száma
40
Magfelépítés
40x AWG 30
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1,27 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Szürke
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Antimon-trioxid
Ólom
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
23 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140245419
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found