Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 15 243 0200 148
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=200mm

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yassı)
Kablo uzunluğu: 0.2 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 15 243 0200 148
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=200mm
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri har-flex®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    har-flex®
    Dişi konnektör
  • Konnektör 2
    har-flex®
    Dişi konnektör
    Benzer konnektör yönü
  • Kablo tipi Bakır kablo (yassı)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,2 m
  • Damar sayısı 68
  • Damar yapısı 68x AWG 30
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 23 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140245617
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın