Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
33 15 243 0500 122
型号: 33 15 243 0500 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
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
Connector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 68pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 68pos PL1
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
har
-flex
®
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
har
-flex
®
Female konnektor
Med trækaflastning
Konnektor 2
har
-flex
®
Female konnektor
Med trækaflastning
Forskellig konnektorretning
Kabeltype
Kobberkabel (flad)
Version
Kabellængde
0,5 m
Antal ledninger
68
Ledningsstruktur
68x AWG 30
Tekniske egenskaber
Kontaktafstand (koblingsside)
1,27 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
41,8 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140150225
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found