PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0100 380
型号: 33 15 243 0100 380
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 380
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=100mm
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
Conector 1
har-flex IDC fem 6pos PL1
Conector 2
har-flex IDC fem 6pos PL1
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
har
-flex
®
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
har
-flex
®
Conector fêmea
Conector 2
har
-flex
®
Conector fêmea
Direção de conector semelhante
Tipo de cabo
Cabo de cobre (plano)
Versão
Comprimento do cabo
0,1 m
Número de núcleos
6
Estrutura central
6x AWG 30
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Cinza
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Trióxido de antimônio
Fio
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140244771
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity