Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 15 243 0500 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.5 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 15 243 0500 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 har-flex®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
  • 连接器2
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
    相似连接器方向
  • 电缆类别 铜质电缆 扁平
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯数 6
  • 芯结构 6x AWG 30
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 5.277 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140244825
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar