Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Conectori de cablu și montaje de cablu
33 15 243 0200 123
型号: 33 15 243 0200 123
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 123
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=200mm
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
Conector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 80pos PL1
Conector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 80pos PL1
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
har
-flex
®
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
har
-flex
®
Conector mamă
Cu protecţie suprasolicitare
Conector 2
har
-flex
®
Conector mamă
Cu protecţie suprasolicitare
Direcţie diferită a conectorilor
Tip cablu
Cablu de cupru (plat)
Versiune
Lungimea cablului
0,2 m
Număr de miezuri
80
Structură miez
80x AWG 30
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Gri
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Trioxid de antimoniu
Plumb
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
23 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140150195
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity