Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores para placas de circuitos
15 39 016 0601 234
型号: 15 39 016 0601 234
har-flex Board IDC 16p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.32 A
插针: 16
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 016 0601 234
har-flex Board IDC 16p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flex®
Identificación
Board IDC
Elemento
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
16
Contenidos del paquete
Cinta y bobina
Características técnicas
Sección de cable (AWG)
AWG 30
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
1,27 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
0,635 mm
Corriente nominal
1,32 A
Corriente nominal
@ 85 °C
Distancia de separación
0,4 mm
Distancia de deslizamiento
0,4 mm
Resistencia de aislamiento
> 2,11 x 10
9
Ω
Resistencia de contacto
< 10 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Tensión de prueba U
r.m.s.
0,91 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
600
Peso neto
2,333 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140838185
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found