配套产品
配套产品
型号: 15 39 016 0603 000
har-flex Board IDC 16p strain relief
har-flex Board IDC 16p strain relief

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 016 0603 000
har-flex Board IDC 16p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 附件
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Board IDC
  • Zubehörtyp 应力消除件
Ausführung
  • Kontaktanzahl 16
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Ziehkraft > 20 N
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör 液晶聚合物 (LCP)
  • Farbe Zubehör 黑色
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 600
  • Nettogewicht 0.36 g
  • Ursprungsland 中国
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140838154
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • UNSPSC 24.0 39121400