配套产品
配套产品
Werkzeuge
2
Zubehör
2
型号: 15 39 018 0601 234
har-flex Board IDC 18p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 18p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.29 A
插针: 18
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 018 0601 234
har-flex Board IDC 18p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
2
Zubehör
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Board IDC
  • Komponente Leiterplattenverbinder
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 18
  • Lieferumfang Tape & Reel
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 30
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 1,27 mm
  • Raster, steckseitig 0,635 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,29 A
  • Bemessungsstrom @ 85 °C
  • Luftstrecke ‌ 0,4 mm
  • Kriechstrecke ‌ 0,4 mm
  • Isolationswiderstand > 2,11 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 10 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Prüfspannung Ueff 0,91 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Sn über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 600
  • Ursprungsland China
  • GTIN 5713140838130
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较