配套产品
配套产品 新
Tools
2
Accessories
2
型号: 15 39 028 0601 234
har-flex Board IDC 28p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 28p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.17 A
插针: 28
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 028 0601 234
har-flex Board IDC 28p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Board IDC
  • Elem PCB transition connectors
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (SMT)
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 28
  • Csomag tartalma Tape & reel
Műszaki jellemzők
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 30
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 1.27 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 0.635 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1.17 A
  • Névleges áramerősség @ 85 °C
  • Légköztávolság ‌ 0.4 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 0.4 mm
  • Szigetelés ellenállása > 2.11 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.91 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 600
  • Származási ország China
  • GTIN 5713140837911
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较