配套产品
配套产品
Tools
2
饰品
2
型号: 15 39 048 0601 234
har-flex Board IDC 48p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 48p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.12 A
插针: 48
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 048 0601 234
har-flex Board IDC 48p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
饰品
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flex®
  • Identificare Board IDC
  • Element PCB transition connectors
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (SMT)
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 48
  • Conţinut pachet Tape & reel
Caracteristici tehnice
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1.27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 0.635 mm
  • Curent nominal ‌ 1.12 A
  • Curent nominal @ 85 °C
  • Distanţă în aer ‌ 0.4 mm
  • Distanţa în izolator ‌ 0.4 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 2.11 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.91 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 600
  • Ţara de origine China
  • GTIN 5713140837508
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较