PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
15 04 100 2001 333
型号: 15 04 100 2001 333
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 100
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 100 2001 333
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har-flex®
식별
HD-Card Edge
요소
커넥터
특징
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
메자닌
컨택트핀 개수
100
패키지 내용
샘플
기술적 특성
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
0.8 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
0.8 mm
데이터 속도
25 Gbit/s
기중 거리
≥0.2 mm 백플레인
≥0.53 mm 커넥터
≥0.1 mm 도터보드
연면 거리
≥0.2 mm 백플레인
≥0.53 mm 커넥터
≥0.1 mm 도터보드
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 70 N
철수 포스
≥ 20 N
성능 레벨
1
체결 주기
≥ 200
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
접점의 동일평면성
≤ 0.13 mm
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
10.345 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140205444
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
링크
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos