配套产品
配套产品
型号: 15 04 140 2401 333
har-flex HD-Card Edge 140 THR PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 140 THR PL1 SAMPLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 140
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 140 2401 333
har-flex HD-Card Edge 140 THR PL1 SAMPLE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama HD-Card Edge
  • Eleman Konnektör
  • Özellikler Tutucuların sonlandırma yöntemi: THR
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • Kontak sayısı 140
  • Paket içeriği Örnek
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 0,8 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 0,8 mm
  • Veri oranı ‌ 25 Gbit/s
  • Açıklık mesafesi
    ≥0,2 mm Arka plan
    ≥0,53 mm Konnektör
    ≥0,1 mm Ek kart
  • Creepage mesafesi
    ≥0,2 mm Arka plan
    ≥0,53 mm Konnektör
    ≥0,1 mm Ek kart
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 100 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 28 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 200
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Kontakların eş düzlemliliği ≤ 0,15 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 17,9 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140205741
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Bağlantılar
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较