配套产品
配套产品
型号: 15 03 020 2401 333
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 SAMPLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Conector
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Contatos: 20
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 020 2401 333
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 SAMPLE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação HD-Card Edge
  • Elemento Conector
  • Características Método de terminação dos fixadores inferiores: THR
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Número de Pólos 20
  • Conteúdo da embalagem Amostra
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 0,8 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 0,8 mm
  • Taxa de dados ‌ 25 Gbit/s
  • Distância de folga
    ≥0,2 mm Placa-base
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Placa-filha
  • Distância de escoamento
    ≥0,2 mm Placa-base
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Placa-filha
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 15 N
  • Força de retirada ≥ 4 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 200
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridade de contatos ≤ 0,1 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1,3 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140205680
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较