登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
マザーボード ツー ドーターカード接続
15 03 040 2601 000
型号: 15 03 040 2601 000
har-flex HD-Card Edge 40p SMT PL1 200pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 40
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 040 2601 000
har-flex HD-Card Edge 40p SMT PL1 200pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
连接器
製品シリーズ
har-flex®
名称
HD-Card Edge
エレメント
连接器
特長
连接机构的接线方式:SMT
バージョン
結線方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
接続タイプ
主板到子插件板
堆栈
コンタクト数
40
梱包内容
每卷 200 个
技術的特性
コンタクト列
2
コンタクトピッチ(結線側)
0.8 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
0.8 mm
データ伝送速度
25 Gbit/s
空間距離
≥0.2 mm 电路板
≥0.53 mm 连接器
≥0.1 mm 子插件板
沿面絶縁距離
≥0.2 mm 电路板
≥0.53 mm 连接器
≥0.1 mm 子插件板
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 25 N
引抜力
≥ 8 N
パフォーマンスレベル
1
嵌合回数
≥ 200
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
コンタクトのコプラナリティ
≤ 0.1 mm
材質
材質 (インサート)
液晶聚合物 (LCP)
カラー(インサート)
黑色
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
0.74 kg
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140205628
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
リンク
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos