Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Parça numarası: 15 85 626 2701 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Dişi konnektör
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Nominal akım: ‌21.5 A
Kontaklar: 32
Açılı
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 1
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 15 85 626 2701 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Ürün detayları
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flex®
  • Название Гибридный
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Угловой
  • Характеристики Способ монтажа силовых контактов: THR
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Плата расширения
  • Число контактов 32
  • Число сигнальных контактов 26
  • Число силовых контактов 6
  • Содержимое упаковки 400 штук на катушке
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 21,5 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Номинальное напряжение В соответствии с IEC 60664-1
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Расстояние между проводниками
    ≥0,4 mm Контакты для передачи сигналов
    ≥0,94 mm Силовые контакты
    ≥0,7 mm между сигнальными и силовыми контактами
  • Длина пути тока утечки
    ≥0,4 mm Печатная плата: сигнальные контакты
    ≥0,94 mm Печатная плата: силовые контакты
    ≥0,7 mm Печатная плата: между сигнальными и силовыми контактами
    ≥0,4 mm Соединитель: сигнальные контакты
    ≥1,89 mm Соединитель: силовые контакты
    ≥2,09 mm Соединитель: между сигнальными и силовыми контактами
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0,5 kV Сигнал
    0,84 kV Сигнал / Питание
    0,84 kV Питание / Питание
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Компланарность контактов ‌ 0,12 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140205383
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın