Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 15 75 208 2601 333
har-flex Hybrid M ang 2+8 SMT PL1 Sample
har-flex Hybrid M ang 2+8 SMT PL1 Sample

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Contacten: 10
Haaks
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Zwart
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 15 75 208 2601 333
har-flex Hybrid M ang 2+8 SMT PL1 Sample
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Hybride
  • 原件 Mannelijke connector
  • 插针端子介绍 Haaks
  • 特点 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
  • 接线方式 Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • 连接方式
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
  • 针数 10
  • 信号针数 8
  • 电源针数 2
  • 包装内容 Monster
技术参数
  • 针间距(接线端)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • 针间距(插拔端)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • 额定电压
    50 V AC
    120 V DC
  • 额定电压 vlgs. IEC 60664-1
  • 额定脉沖电压 1,5 kV
  • 污染等级 2
  • 放电距离
    ≥0,4 mm Signaalcontacten
    ≥1,74 mm Vermogenscontacten
    ≥1,11 mm Signaal naar vermogenscontacten
  • 爬电距离
    ≥0,4 mm PCB: signaalcontacten
    ≥1,74 mm PCB: vermogenscontacten
    ≥1,11 mm PCB: signaal naar vermogenscontacten
    ≥0,4 mm Connector: signaalcontacten
    ≥1,89 mm Connector: vermogenscontacten
    ≥1,99 mm Connector: signaal naar vermogenscontacten
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s.
    0,5 kV Signaal
    1,39 kV Signaal/vermogen
    1,39 kV Vermogen/vermogen
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ‌ 0,12 mm
材料特性
  • 材料(插芯) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • 颜色(插芯) Zwart
  • 材料(插针) Koperlegering
  • 表面(插针)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Niet ingesloten
  • 加州 65 号提案物质 Niet ingesloten
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,5 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140204843
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare