主板到子插件板连接
15 72 416 2601 000
型号: 15 72 416 2601 000
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1 280pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 20 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 416 2601 000
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1 280pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flex®
Identificatie
Hybride
Element
Mannelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Versie
Aansluitmethode
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Mezzanine
Aantal contacten
20
Aantal signaalcontacten
16
Aantal voedingscontacten
4
Pakketinhoud
280 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
2,54 mm
Stapelhoogte
3,25 mm
Nominale stroom
20 A
Nominale spanning
50 V AC
120 V DC
Nominale spanning
vlgs. IEC 60664-1
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
2
Tussenruimteafstand
≥0,4 mm Signaalcontacten
≥1,74 mm Vermogenscontacten
≥1,11 mm Signaal naar vermogenscontacten
Kruipweg
≥0,4 mm PCB: signaalcontacten
≥1,74 mm PCB: vermogenscontacten
≥1,11 mm PCB: signaal naar vermogenscontacten
≥0,4 mm Connector: signaalcontacten
≥1,89 mm Connector: vermogenscontacten
≥1,94 mm Connector: signaal naar vermogenscontacten
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 25 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV Signaal
1,39 kV Signaal/vermogen
1,39 kV Vermogen/vermogen
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL)
1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL)
R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaire contacten
0,12 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
3,286 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140204812
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found