PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
15 55 012 2701 333
型号: 15 55 012 2701 333
har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 19 A
插针: 12
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 55 012 2701 333
har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
连接器
제품 시리즈
har-flex®
식별
Power
요소
公连接器
접점 설명
弯式
특징
连接机构的接线方式:SMT
버전
터미네이션 방법
回焊焊接接线方式 (THR)
연결 유형
主板到子插件板
扩展卡
컨택트핀 개수
12
상세설명
根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
패키지 내용
样品
기술적 특성
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
2.54 mm
정격 전류
19 A
정격 전압
180 V
정격 전압
符合 IEC 60664-1 标准
정격 임펄스 전압
1.5 kV
오염도
2
기중 거리
≥0.94 mm
연면 거리
≥0.94 mm PCB
≥1.89 mm 连接器
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 25 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
성능 레벨
1
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
0.84 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
접점의 동일평면성
0.1 mm
材料特性
재료 (인서트)
液晶聚合物 (LCP)
컬러 (인서트)
黑色
材料(插针)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
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
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
3.33 g
원산지
中国
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140204218
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found