PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
15 29 060 0503 000
型号: 15 29 060 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 60pin
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 060 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 60pin
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
har-flex®
附件种类
应力消除
附件介绍
用于母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
版本
针数
60
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
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
75
净重
23 kg
原产国
越南
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140215771
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14