配套产品
配套产品
Combinables
9
型号: 15 15 068 2401 000
har-flex THR ang m 68p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 68p PL1 440pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Connecteur mâle
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Contacts: 68
coudé
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1
Polymère à cristaux liquides (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 15 068 2401 000
har-flex THR ang m 68p PL1 440pcs
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    PCB ao cabo
  • Número de Pólos 68
  • Conteúdo da embalagem 440 peças em rolo
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 1,27 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Distância de folga ≥ 0,4 mm
  • Distância de escoamento ≥ 0,4 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Material (contatos) Bakır alaşımı
  • Superfície (contatos)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • Status ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII İçermez
  • Substâncias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Substâncias REACH SVHC İçermez
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia İçermez
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140201682
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415