登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento scheda madre-scheda figlia
15 22 012 2401 000
型号: 15 22 012 2401 000
har-flex THR str f 9.05mm 12p PL1 220pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 12
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 22 012 2401 000
har-flex THR str f 9.05mm 12p PL1 220pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-flex®
Identificazione
Signal
Elemento
Connettore femmina
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Numero di poli
12
Confezione
Bobina da 220 pezzi
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato cavi)
1,27 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
1,27 mm
Altezza di stacking
9,05 mm
Distanza di scarica in aria
≥ 0,4 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 0,4 mm
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
< 25 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Classe di lavoro
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
0,5 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
液晶聚合物 (LCP)
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
23 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140203501
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications