配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 12 032 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 12 032 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Signal
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
    PCB till kabel
  • Antal kontakter 32
  • Leveransomfattning 220 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 1,27 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Staplingshöjd 3,25 mm
  • Fritt avstånd ≥ 0,4 mm
  • Krypavstånd ≥ 0,4 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 23 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140201354
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较