Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement en carte d'extension
15 25 014 2601 000
型号: 15 25 014 2601 000
har-flex ang f 14p PL1 560pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 14
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 25 014 2601 000
har-flex ang f 14p PL1 560pcs
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
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flex®
Identification
Signal
Elément
Connecteur femelle
Description du contact
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Carte d'extension
Nombre de contacts
14
Contenu du kit
560 pièces sur bobine
Données techniques
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
1,27 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
1,27 mm
Distance d'isolement
≥ 0,4 mm
Ligne de fuite
≥ 0,4 mm
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
< 25 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 11,2 N
Force d'arrachement
≥ 2,1 N
≤ 9,8 N
Classe de performance
1
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai U
r.m.s.
0,5 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
23 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140118768
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found