登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
익스텐더 카드 연결
15 15 022 2601 333
型号: 15 15 022 2601 333
har-flex ang m 22p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 22
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 15 022 2601 333
har-flex ang m 22p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har-flex®
식별
Signal
요소
수형 커넥터
접점 설명
앵글형
특징
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
익스텐더 카드
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
22
패키지 내용
샘플
기술적 특성
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
1.27 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
1.27 mm
기중 거리
≥ 0.4 mm
연면 거리
≥ 0.4 mm
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
< 25 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 17.6 N
철수 포스
≥ 3.3 N
≤ 15.4 N
성능 레벨
1
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
0.5 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
재료 (인서트)
液晶聚合物 (LCP)
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
不包含
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
17.8 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140117143
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here