登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
익스텐더 카드 연결
15 15 074 2601 000
型号: 15 15 074 2601 000
har-flex ang m 74p PL1 560pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 74
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 15 074 2601 000
har-flex ang m 74p PL1 560pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har-flex®
식별
Signal
요소
수형 커넥터
접점 설명
앵글형
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
익스텐더 카드
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
74
패키지 내용
릴(reel) 하나당 560 개
기술적 특성
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
1.27 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
1.27 mm
기중 거리
≥ 0.4 mm
연면 거리
≥ 0.4 mm
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
< 25 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 59.2 N
철수 포스
≥ 11.1 N
≤ 51.8 N
성능 레벨
1
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
0.5 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
중국
GTIN
5713140200883
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。