Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Adapter
Contacts: 12
Male contact, Male contact
Copper alloy
Noble metal over Ni
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Part Number: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Adapter
  • Beschrijving van het contact Mannelijk contact Mannelijk contact
Versie
  • Verbindingstype
    Mezzanine
    Kabel-naar-kabel
  • Aantal contacten 12
  • Afsluitingslengte 2,5 mm
  • Pakketinhoud
    90 stukken in een bak
    5 bakken per box
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Stapelhoogte 20 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0,4 mm
  • Kruipweg ≥ 0,4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 35 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 6 N
  • Uittrekkracht ≤ 6 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Veeglengte 1,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 450
  • Nettogewicht 1,635 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140307285
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar