配套产品
配套产品
型号: 15 16 080 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 80P PL1
har-flex distance adapter 24mm 80P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 80
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 15 16 080 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 80P PL1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Illesztő
  • Az érintkező leírása Apa érintkező Apa érintkező
Verzió
  • Összeköttetés típusa
    Mezzanine
    Kábeltől kábelig
  • Érintkezők száma 80
  • Lezárás hossz 2,5 mm
  • Csomag tartalma
    39 darab egy tálcán
    Dobozonként 5 tálca
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1,27 mm
  • Rakat magassága 24 mm
  • Légköztávolság ≥ 0,4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0,4 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 35 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 40 N
  • Kihúzási erő ≤ 40 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Törlési hossz 1,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL előkészületben
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 195
  • Nettó tömeg 6,99 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140307667
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415