配套产品
配套产品
型号: 15 16 026 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 26P PL1
har-flex distance adapter 32mm 26P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 15 16 026 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 26P PL1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 Signal
  • 原件 適配器
  • 插針端子介紹 公針 公針
版本
  • 連接方式
    堆棧
    飛線
  • 針數 26
  • 連接長度 2.5 mm
  • 包裝內容
    一個托盤 40 個
    每盒5 個托盤
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆碼高度 32 mm
  • 放電距離 ≥ 0.4 mm
  • 爬電距離 ≥ 0.4 mm
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 < 35 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 13 N
  • 拔出力 ≤ 13 N
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 擦拭長度 1.5 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA UL 正在准备当中
商業數據
  • 包裝尺寸 180
  • 淨重 5.9 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140308213
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • UNSPSC 24.0 39121415