Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 15 16 026 2090 043
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 15 16 026 2090 043
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 适配器
  • 插针端子介绍 公针 公针
  • 特点 可进行机器加工
版本
  • 连接方式
    堆栈
    飞线
  • 针数 26
  • 连接长度 2.5 mm
  • 包装内容
    一个托盘 21 个
    每盒 5 个托盘
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆码高度 38 mm
  • 放电距离 ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 13 N
  • 拔出力 ≤ 13 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 擦拭长度 1.5 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA UL 正在准备当中
商业数据
  • 包装尺寸 21
  • 净重 7.686 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140351905
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen