매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 15 23 016 2601 333
har-flex str F 13.65mm 16p PL1
har-flex str F 13.65mm 16p PL1

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
암형 커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
접점: 16
직선형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 1
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 15 23 016 2601 333
har-flex str F 13.65mm 16p PL1
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
  • 特点 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 16
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 1.27 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆码高度 13.65 mm
  • 放电距离 ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 12.8 N
  • 拔出力
    ≥ 2.4 N
    ≤ 11.2 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140202429
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다