主板到子插件板连接
15 22 024 2601 000
型号: 15 22 024 2601 000
har-flex str f 9.05mm 24p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 24
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 22 024 2601 000
har-flex str f 9.05mm 24p PL1 280pcs
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
Identificatie
Categorie
Conectores
Serie
har-flex®
Identificatie
Signal
Element
Conector hembra
Beschrijving van het contact
Recto
Versie
Aansluitmethode
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Verbindingstype
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
Aantal contacten
24
Pakketinhoud
280 piezas en bobina
Technische eigenschappen
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
Stapelhoogte
9,05 mm
Tussenruimteafstand
≥ 0,4 mm
Kruipweg
≥ 0,4 mm
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
< 25 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 19,2 N
Uittrekkracht
≥ 3,6 N
≤ 16,8 N
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Materiaal (contacten)
Aleación de cobre
Oppervlak (contacten)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV-status
conforme
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
No incluido
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
No incluido
REACH SVHC Stoffen
No incluido
California Proposition 65 stoffen
No incluido
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
23 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140202092
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found