PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
15 22 036 2601 000
型号: 15 22 036 2601 000
har-flex str f 9.05mm 36p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 36
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 22 036 2601 000
har-flex str f 9.05mm 36p PL1 280pcs
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
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flex®
Tanımlama
Signal
Eleman
Dişi konnektör
Kontak açıklaması
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Ara kat
Kontak sayısı
36
Paket içeriği
Makarada 280 parça
Teknik özellikler
Kontak sıraları
2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
1,27 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
1,27 mm
İstifleme yüksekliği
9,05 mm
Açıklık mesafesi
≥ 0,4 mm
Creepage mesafesi
≥ 0,4 mm
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
< 25 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 28,8 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 5,4 N
≤ 25,2 N
Performans seviyesi
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
0,5 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çin
GTIN
5713140202122
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
Selection Guide for Mezzanine Applications