登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
15 22 078 2601 000
型号: 15 22 078 2601 000
har-flex str f 9.05mm 78p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 78
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 22 078 2601 000
har-flex str f 9.05mm 78p PL1 280pcs
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flex®
Identyfikacja
Signal
Element
Złącze żeńskie
Opis kontaktu
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
回焊焊接接线方式 (SMT)
Typ połącznia
主板到子插件板
堆栈
Liczba kontaktów
78
Zawartość opakowania
每卷280个
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
1.27 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
1.27 mm
Wysokość montażowa w stosie
9.05 mm
Odstęp izolacyjny
≥ 0.4 mm
Długość drogi upływu
≥ 0.4 mm
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
< 25 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 62.4 N
Siła wycofania
≥ 11.7 N
≤ 54.6 N
Klasa właściwości
1
Ilość łączeń
≥ 500
Napięcie testowe U
r.m.s.
0.5 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
液晶聚合物 (LCP)
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Chiny
GTIN
5713140202290
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
Selection Guide for Mezzanine Applications