登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Motherboard to daughtercard connection
15 12 086 2601 000
型号: 15 12 086 2601 000
har-flex str m 3.25mm 86p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 86
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 12 086 2601 000
har-flex str m 3.25mm 86p PL1 280pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flex®
Identificare
Signal
Element
Male connector
Descrierea contactului
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Reflow soldering termination (SMT)
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Număr de contacte
86
Conţinut pachet
280 pieces on reel
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
1.27 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1.27 mm
Înălțime de stivuire
3.25 mm
Distanţă în aer
≥ 0.4 mm
Distanţa în izolator
≥ 0.4 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
< 25 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 68.8 N
Forţă de extragere
≥ 12.9 N
≤ 60.2 N
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
0.5 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Liquid crystal polymer (LCP)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
China
GTIN
5713140200128
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications