Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Cikkszám: 15 13 016 2401 000
har-flex str.male 16p 4.85mm THR 220pcs
har-flex str.male 16p 4.85mm THR 220pcs

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Érintkezők: 16
Egyenes
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 15 13 016 2401 000
har-flex str.male 16p 4.85mm THR 220pcs
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Érintkezők száma 16
  • Csomag tartalma 220 pieces on reel
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 1.27 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1.27 mm
  • Rakat magassága 4.85 mm
  • Légköztávolság ≥ 0.4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0.4 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140201514
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás