配套产品
配套产品
Combinables
12
型号: 15 12 026 2601 000
har-flex str male 3.25mm 26pos PL1
har-flex str male 3.25mm 26pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 12 026 2601 000
har-flex str male 3.25mm 26pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Signal
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
    PCB till kabel
  • Antal kontakter 26
  • Leveransomfattning 280 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 1,27 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Staplingshöjd 3,25 mm
  • Fritt avstånd ≥ 0,4 mm
  • Krypavstånd ≥ 0,4 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 20,8 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 3,9 N
    ≤ 18,2 N
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.355 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140116689
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较