登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
14 31 021 3101 000
型号: 14 31 021 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 021 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
har
-flex
i
c
o
n
®
Elem
Csatlakozó
Specifikáció
Függőleges
Tulajdonságok
Újracsatlakoztatás: 10 alkalommal (kizárólag azonos vagy nagyobb vezetékkeresztmetszethez)
Verzió
Lezárási mód
Benyomható kalitkarugós lezárás
Összeköttetés típusa
NYÁK – kábel
Érintkezők száma
2
Részletek
Egy vezeték (tömör/sodrott) 0,75 mm² keresztmetszetéig lehetséges 32 voltos névleges feszültségnél III/2.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0,14 ... 0,5 mm² Tömör
0,2 ... 0,5 mm² Sodrott
0,25 ... 0,34 mm² Sodrott, kábelsarukkal, műanyag hüvely nélkül
Vezető keresztmetszete
AWG 26 ... AWG 20
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2,54 mm
Névleges áramerősség
6 A
Névleges feszültség
160 V
Névleges impulzus feszültség
2,5 kV
Szennyeződési fok
3
Légköztávolság
1,5 mm
Kúszóáramút távolság
1,6 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Blankolási hossz
6 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 10 N
Kihúzási erő
≥ 2 N
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Rezgésellenállás
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/tengely
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Színes (betét)
Fekete
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Acélrugó
Felület (érintkező)
Sn Illeszkedő oldal
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Naftalin
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
0,9 g
Származási ország
Vietnam
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140114609
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
下载
HARTING Device Connectivity