配套产品
配套产品 新
Combinables
1
型号: 14 11 101 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 10
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 101 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排针
  • 规格 垂直
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 10
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 160 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 放电距离 ‌ 1.5 mm
  • 爬电距离 ‌ 1.6 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力 ≥ 10 N
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 抗震 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针)
    Copper alloy
    Spring steel
  • 表面(插针)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140112759
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较