登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Kabelové konektory a osazené kabely
14 31 181 4106 000
型号: 14 31 181 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-18 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 18
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 181 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-18 GN SL
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
Identifikace
Kategorie
连接器
Řada
har-flexicon®
Prvek
连接器
Specifikace
水平
Verze
Způsob připojení
推入弹式簧笼接线
Typ připojení
PCB至电缆
Počet kontaktů
18
Kódování
请单独订购编码针。
Upevnění PCB
带螺栓法兰
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0.14 ... 1.5 mm² 实心
0.14 ... 1.5 mm² 绞线
0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Průřez vodiče (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
3.5 mm
Jmenovitý proud
11 A
Jmenovité napětí
150 V
Jmenovité rázové napětí
2.5 kV
Stupeň znečištění
3
Délka odizolování
9 ... 10 mm
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Barva (vložka)
绿色
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
Sn 界面端
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení
CE
UKCA
Obchodní údaje
Velikost balení
50
Hmotnost netto
15.432 g
Země původu
意大利
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140115927
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found