Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
饰品
1
Part Number: 14 31 041 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-4 GN
har-flexicon 3,50 FPH-4 GN

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Horizontal
Terminal mola para apertar
Corrente Nominal: ‌11 A
Contatos: 4
Liga de cobre
Sn Lado de conexão
Codificação: Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 14 31 041 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-4 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
饰品
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificação Horizontal
Versão
  • Método de terminação Terminal mola para apertar
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0,14 ... 1,5 mm² Rígido
    0,14 ... 1,5 mm² Fio flexível
    0,5 ... 1,5 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
    0,1 ... 1,5 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 3,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 11 A
  • Tensão Nominal 150 V
  • Tensão nominal de impulso 2,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem 9 ... 10 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Cor (inserto) Verde
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Sn Lado de conexão
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 150
  • Peso líquido 3,26 g
  • País de origem Itália
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140114906
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare