配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
1
型号: 14 31 111 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-11 GN
har-flexicon 3,50 FSH-11 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 11
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 111 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-11 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Konektor
  • Specifikace Horizontální
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 11
  • Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Plný
    0,05 ... 1 mm² Laněný
    0,5 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
    0,1 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 150 V
  • Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Délka odizolování 5 ... 6 mm
  • Utahovací moment 0,2 ... ‌0,25 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +110 °C
  • Velikost M2
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Barva (vložka) Zelená
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Sn Na straně konektoru
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 7,8 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140208728
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较