登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
14 31 201 5102 000
型号: 14 31 201 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 20
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 201 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN
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
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Kontaktdon
Specification
Horisontell
Version
Förbindningsmetod
Push-in burklämsförbindning
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
20
Kodning
Beställ kodningsstift separat.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0,14 ... 1,5 mm² Massiv
0,14 ... 1,5 mm² Flertrådig
0,5 ... 1,5 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
0,1 ... 1,5 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
Ledararea (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
3,81 mm
Märkström
11 A
Märkspänning
150 V
Nominell impulsspänning
2,5 kV
Föroreningsgrad
3
Avskalningslängd
9 ... 10 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +110 °C
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Färg (kontaktinsats)
Grön
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Sn Kopplingssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Godkännanden
CE
UKCA
Kommersiella data
Förpackningsmått
50
Nettovikt
17,18 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140209961
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15