登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 041 6102 000
型号: 14 31 041 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-4 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 041 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-4 GN
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
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Steckverbinder
Beschreibung
horizontal
Ausführung
Anschlussart
Push-In-Federkraftanschluss
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
4
Kodierung
Kodierstifte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,2 ... 2,5 mm² starr
0,2 ... 2,5 mm² flexibel
0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
5 mm
Bemessungsstrom
12 A
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Abisolierlänge
10 mm
Grenztemperatur
-40 ... +110 °C
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farbe Einsatz
grün
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Sn steckseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Zulassungen
CE
UKCA
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
150
Nettogewicht
6,79 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140114968
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15