登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 111 6402 000
型号: 14 31 111 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-11 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 11
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 111 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-11 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flexicon®
Element
Złącze
Specyfikacje
Poziomo
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie śrubowe
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
11
Kodowanie
Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,05 ... 2,5 mm² Drut
0,05 ... 2,5 mm² Linka
0,5 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
0,1 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
Przekrój przewodu [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
5 mm
Prąd znamionowy
15 A
Napięcie znamionowe
250 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Długość odizolowania
6 ... 7,5 mm
Moment dokręcający
0,5 ... 0,6 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +110 °C
Rozmiar
M3
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Polifalamid (PPA)
Kolor (wkład)
Zielony
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Sn Strona łączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
18,93 g
Kraj pochodzenia
Włochy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140209152
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found