登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per circuiti stampati
14 12 051 6002 000
型号: 14 12 051 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-5 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 051 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-5 BK
注释
比较
免费样品
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
Identificazione
Categoria
连接器
Serie
har-flexicon®
Elemento
排针
Specifiche
水平
Versione
Collegamento
回焊焊接接线方式 (THR)
Tipologia di collegamento
PCB至电缆
Numero di poli
5
Codifica
请单独订购编码针。
Dettagli tecnici
File di contatti
1
Spazio di contatto (lato cavi)
5 mm
Corrente d'esercizio
15 A
Tensione di esercizio
250 V
Tensione di prova
4 kV
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 15 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +110 °C
Forza di inserzione
≤ 15 N
Forza di prelievo
≥ 7.5 N
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Colore (inserto)
黑色
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvazioni
CE
UKCA
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
150
Peso netto
3.45 g
Paese di origine
捷克
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140113633
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15