Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Accessories
1
Parça numarası: 14 12 171 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-17 BK
har-flexicon 5,00 MTV-17 BK

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Başlık
Dikey
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: ‌15 A
Kontaklar: 17
Bakır alaşımı
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Kodlama: Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
Bu ürün mevcut talep üzerine üretilmektedir, lütfen yerel satıcılarımız ile iletişime geçiniz
Parça numarası: 14 12 171 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-17 BK
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Accessories
1
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Başlık
  • Teknik özellikler Dikey
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 17
  • Kodlama Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 5 mm
  • Nominal akım ‌ 15 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 15 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 51 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 25,5 N
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çekya
  • GTIN 5713140207356
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın