登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conjuntos de conectores e cabos
14 31 181 7401 000
型号: 14 31 181 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-18 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 18
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 181 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-18 GN
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
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificação
Vertical
Versão
Método de terminação
Terminação parafusada
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
18
Codificação
Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Rígido
0,05 ... 2,5 mm² Fio flexível
0,5 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
0,1 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
5,08 mm
Corrente Nominal
15 A
Tensão Nominal
250 V
Tensão nominal de impulso
4 kV
Grau de poluição
3
Comprimento de decapagem
6 ... 7.5 mm
Torque de aperto
0.5 ... 0.6 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +110 °C
Tamanho
M3
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Cor (inserto)
绿色
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
Sn 界面端
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
República Tcheca
GTIN
5713140209541
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15